Produktnummer: TAP Kassette OM3 4P MPO-MPO

FX UHD TAP-Kassette, OM3 Aqua 4 Port 70/30 Split Ratio

FX UHD TAP (Traffic Analysis Port) Kassette, OM3 Aqua 4 Port 70/30 Split Ratio Live MPO (8f), Live MPO (8f) TAP MPO (8m)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

0.227 kg

Gesamthöhe

38.1 mm

Gesamtbreite

114.3 mm

Gesamtlänge

230.632 mm

Max. Kapazität

8 Fasern (Ausgang)

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

1 Zoll Auszug

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Adapter Body Plastic-UL94V-0 Aqua MPO Adapter
Rear Adapter Body Plastic-UL94V-0 Yellow MPO Adapter
Rear Adapter Body Plastic-UL94V-0 Aqua MPO Adapter
Cassette Assembly Plastic-UL94V-0 Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX-Patchkabel

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.36 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.36 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr.
TC3H044F4F4M