Produktnummer: DCX-04RU

DCX RACKMOUNT 576F 4U PATCH-PANEL MIT HOHER DICHTE

DCX RACKMOUNT 576F 4U PATCH-PANEL MIT HOHER DICHTE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Optische Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

30 lbs

Gesamthöhe

7 in

Gesamtbreite

19.55 in

Gesamtlänge

22.01 in

Max. Kapazität

576 Anschlüsse (LC): 48 Kassetten, Sockel - 12/ 72 Kassetten, Sockel - 8

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Materialien

Description Material
Housing Steel
Cable Tray PC/ABS & Steel
Label Holder Polycarbonate

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

DCX-Kassetten, Adapterrahmen, MPO-Leitungen, Patchkabel

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Anmerkungen

1. Das Hardware-Kit enthält: Schrauben (12–24); Schrauben (10–32); 8 Klettkabelbinder; Kabelbinder. 2. Sorgen Sie für ausreichend vertikalen Freiraum über der Platte, um einen ordnungsgemäßen Zugriff auf den Verriegelungsmechanismus des oberen Fachs zu ermöglichen. Vermeiden Sie die Installation von Komponenten, die nach vorne aus dem Rack herausragen (z. B. horizontale Kabelmanager), direkt über der Blende, da diese den Zugang zur Verriegelung des oberen Fachs behindern könnten.'

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 10-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 10-24-2025


Ressourcen

Resources