Produktnummer: FX UHD Blendenpanel 1U

FiberExpress Ultra HD Blendenpanel 1U

FX UHD Blendenpanel 1U (für bis zu 4 Module oder 72 Ports)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FX UHD Blendenpanel 1U

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

0.840 lbs

Gesamthöhe

1.625 in

Gesamtbreite

19 in

Gesamttiefe

1.0 in

Tabelle für maximale Kapazität

Quantity of Frames/Cassettes Quantity of LC Duplex Connectors
FX UHD Frames/Cassettes 4 72
FX Ultra Frames/Cassettes 4 48

Max. Kapazität

1U FiberExpress Ultra HD Patch Panel STD & RECS-Regal

Mechanische Tests

Description

Anschlussart

Statischer FXU HD / 1 Zoll Auszug FXU

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material
Panel Steel

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Schrauben (12-24); Schrauben (10-32); Klettbänder; Kennzeichnungsetiketten

Zugehörige Teile

FiberExpress Ultra and Ultra High Density Rahmen und Kassetten

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch: PX105797

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.291 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.291 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
AX105812 Schwarz
AX105813 Titan

Ressourcen

Resources