Produktnummer: FC4U12LKMFAx

FXU Kassette OM4 12 Ports

FX ULTRA-KASSETTE, OM4, 12 PORTS, MPO-12 WEIBLICH, TYP A LC DUPLEX KEYED

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.5 in

Gesamtlänge

6.6 in

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

1 Zoll Auszug

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Red LC Keyed
Cassette assy Plastic - UL94V-0 Black 1.25mm

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.15 dB -30 dB
0.2 dB -30 dB

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX MPO-Trunks

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.5 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.5 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp
FC4U12LKMFAA LC kodiert Aquamarin
FC4U12LKMFAB LC kodiert Blau
FC4U12LKMFAG LC kodiert Grün
FC4U12LKMFAM LC kodiert Braun
FC4U12LKMFAN LC kodiert Schwarz
FC4U12LKMFAO LC kodiert Orange
FC4U12LKMFAP LC kodiert Rosa
FC4U12LKMFAR LC kodiert Rot
FC4U12LKMFAS LC kodiert Grau
FC4U12LKMFAV LC kodiert Violett
FC4U12LKMFAW LC kodiert Weiß
FC4U12LKMFAY LC kodiert Gelb

Ressourcen

Resources