Produktnummer: FX UHD Patch-Panel-Gehäuse 1U

FX Ultra HD Patch-Panel-Gehäuse 1U

FX Ultra HD 1U Patchpanel-Gehäuse, 4 Steckplätze, leer. Erhältlich in Titan oder Schwarz.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

3.629 kg

Gesamthöhe

1.75 in

Gesamtbreite

19 in

Gesamttiefe

16.75 in

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

FX UHD statisch/1 Zoll Auszug FXU

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Materialien

Description Material
Panel Steel/Aluminum
Door Aluminum
Patch Cord Tray Steel
Cable Tray Steel

TIA/EIA-Compliance

EIA/ECA 310

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Schrauben (12-24); Schrauben (10-32); Schrauben (8-32); Kabelbinder; Spiralkabelschlösser; Klettbänder; Kennzeichnungsetiketten

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com. Installationshandbuch: PX105539.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.218 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.218 Revisionsdatum: 02-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX104681 Titan 611589082327