Produktnummer: FX UHD Standard-Regal 1U

FX Ultra HD Standard-Regal 1U

FX Ultra HD 1U Standard-Regal, 4 Steckplätze, leer. Erhältlich in Titan oder Schwarz.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

3.706 kg

Gesamthöhe

44.450 m

Gesamtbreite

482.600 mm

Gesamttiefe

393.700

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Materialien

Description Material
Panel Steel/Aluminum
Door Aluminum

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Schrauben (12-24); Schrauben (10-32); Klettbänder; Kennzeichnungsetiketten

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com. Installationshandbuch: PX105539.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.89 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.89 Revisionsdatum: 02-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX105673 Schwarz 611589153195

Ressourcen

Resources