Produktnummer: FC4H06LKFSNY

FX UHD Spliceverbindung Kassette OM4 6 Ports

FX UHD-KASSETTE, OM4, 06 PORTS, SPLEISSEN, LC KEYED DUPLEX, GELBE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gewicht

0.500 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.5 in

Gesamtlänge

9.08 in

Max. Kapazität

12 Fasern, 06 LC-kodierte Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Yellow Keyed LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Keyed Yellow 0.15 dB -30 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX-Pigtails, FX Brilliance

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Anmerkungen

Spleißhalter sind im Lieferumfang enthalten (insgesamt 24 Spleiße). Mit der Spleißkassette werden 3 Varianten von Spleißhaltern geliefert, die für die Spleißschutze 900-900µm, 900-250µm, 250-250µm und 12F RIBBON geeignet sind. Pigtails sind nicht im Lieferumfang enthalten, sie müssen separat bestellt werden. Für weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unsere technische Supportgruppe ([email protected]) oder Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp
FC4H06LKFSNY Erikaviolett LC kodiert Gelb