Produktnummer: FCSH18LAMM

FX UHD Kassette OS2 18 Ports

FX UHD-KASSETTE, OS2, 18 PORTS, MPO-12 (MÄNNLICH), LC DUPLEX/APC, TYP A, GRÜNE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.500 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.5 in

Gesamtlänge

9.08 in

Max. Kapazität

36 Fasern, 18 LC Duplex/APC-Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Rear Connector Body Zirconia-Ceramic Green MPO Male
Adapter Sleeve Plastic - UL94V-0
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green LC-Duplex/APC
Cassette Assembly Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC/APC Duplex 0.25 dB -65 dB
MPO Male 0.35 dB -60 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX MPO-Trunks

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp
FCSH18LAMM Blau LC/APC Duplex