Produktnummer: FF3H18MP

FX UHD Rahmen OM3 18 Ports

FX UHD RAHMEN, OM3, 18 PORTS, MPO TASTE NACH OBEN/TASTE NACH UNTEN, ADAPTER IN AQUAMARIN

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM3

Gewicht

0.500 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.460 in

Gesamtlänge

2.200 in

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Adapter
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX ULTRA Patch-Panels für die Schaltschrank- und Wandmontage

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel. Versand im Karton (60/Karton)

Anmerkungen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produkt buletin PB500 oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp Portanzahl
FF3H18MP Aquamarin MPO Nach oben/unten 18 Port