Produktnummer: FX ECX Rahmen OM4 SC

FX ECX Rahmen OM4 SC Simplex

FX ECX Rahmen OM4 SC Simplex. Erhältlich in unterschiedlichen Portzahlen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gewicht

0.2 lbs

Gesamthöhe

1.3 in

Gesamtbreite

6.34 in

Gesamtlänge

2.890 in

Gesamttiefe

1.39 in

Tabelle für maximale Kapazität

Quantity of Frames/Cassettes Quantity of LC Duplex Connectors
FX UHD Frames/Cassettes 3 Fibers 3 SC Simplex Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet SC-Simplex
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Frame Brace Support Plastic - UL94V-0 Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Staubkappen

Zugehörige Teile

FX ECX-Panels, FX Patchkabel, FX Brilliance

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (12/Karton)

Anmerkungen

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie von unserem technischen Support ([email protected]) oder Ihrem lokalen Vertriebsmitarbeiter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp Portanzahl
FF4X06SC Erikaviolett SC Simplex 6 Port
FF4X12SC Erikaviolett SC Simplex 12 Port
FF4X03SC Erikaviolett SC Simplex 3 Port
FF4X08SC Erikaviolett SC Simplex 8 Port