Produktnummer: FCSX12LD4F

FX ECX CASS OS2 12P MPO12(F)/8F LC_DX SR4 BL_ADP

FX ECX-KASSETTE, OS2, 12 PORTS, MPO-12 (WEIBLICH) BASE 8, LC DUPLEX, 40G/100G SR4, BLAUE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

0.500 lbs

Gesamthöhe

1,290 Zoll

Gesamtbreite

6.340 in

Gesamttiefe

8.696 in

Max. Kapazität

24 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Cassette Assembly PC/ABS Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX ECX Patch-Panels, Patchkabel, MPO-Leitungen

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 10-23-2025