Produktnummer: SCSX1116SMF

FX ECX Splitter-Kassette, OS2, 1x16

FX ECX Splitterkassette, OS2, 1x16, 1 Splitter, SC/APC-Eingang, MPO/APC-Ausgang, Vorderseite

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, passives optisches LAN

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2, G.657.A1, G.652.D

Gewicht

0.6 lbs

Gesamthöhe

1.3 in

Gesamtbreite

6.34 in

Gesamtlänge

8.74 in

Max. Kapazität

16 Fasern (Ausgang)

Wellenlänge

1260-1650 Nanometer

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Anschlussart

Front

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Housing PC/ABS Black
Cover Polycarbonate Clear-Light Smoke
Frame PC/ABS Black Lead Frame
Adapter Output Plastic - UL94V-0 Green MPO Adapter
Adapter Input Plastic - UL94V-0 Green SC-Simplex/APC

Getriebe-Spezifikationen

Splitter Configuration IL Max (dB) Uniformity Max (dB) PDL Max (dB) Directivity Min (dB) RL Min (dB)
1 x 16 14 1.2 0.3 -55 -55

TIA/EIA-Compliance

Telcordia GR-1209-CORE (nur Splitter), Telcordia GR-1221-CORE (nur Splitter)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX ECX-Gehäuse (4U, 2U, 1U), ECX-Spleißkassetten, Patchkabel

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (12/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 10-23-2025