Produktnummer: FX ECX 4U Patch-Panel-Gehäuse

FX ECX 4U Patchpanel-Gehäuse, 19" Breite

FX ECX 4U Patch-Panel-Gehäuse. Fasst 12 ECX Adapterrahmen oder -kassetten

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

11.980 lbs

Gesamthöhe

6.860 in

Gesamtbreite

19.000 in

Gesamttiefe

17.570 in

Max. Kapazität

für 12 ECX Adapterrahmen oder -kassetten

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Materialien

Description Material
Housing Steel/Aluminum
Housing PC/ABS
Housing Polycarbonate

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Management-Clips (16x); Interne Zugentlastung (2x); Mittlere Zugentlastung (2x); Etikettenkarte (2x); Blankorahmen (12x); Türschlossöffnungskappe (2x). Das Hardware-Kit enthält: Externe Zugentlastung (2X); Kabelbinder 4 Zoll (12X); Kabelbinder 7 1/2 Zoll (4X); Klett-Kabelbinder 8" in (8X); #12-24 Maschinenschraube Phillips (4X); #10-32 Maschinenschraube Phillips (4X)

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com. Installationshandbuch: PX106481.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.203 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.203 Revisionsdatum: 02-12-2025