Produktnummer: LF1ZLD48L

1U 24 Duplex LC-PC (48 BI Faser) OS2 Bestücktes Patch-Panel mit Spleißkabeltrasse

1U 24 Duplex LC-PC (48 BI Faser) OS2 Bestücktes Patch-Panel mit Spleißkabeltrasse

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Fiber Express-Lösung für Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum und Rechenzentren

Gesamthöhe

43.2 ± 0.3 mm

Gesamtbreite

482.6 mm

Gesamttiefe

370 mm

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Gewicht

4.5000 kg

Materialien

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic Blue
Accessories inside panel ABS injection-molded splice tray pre-loaded in the panel, Velcro Straps, Cable Ties, PG13.5 water joint, Splice tubing, Adapters, 48 nos 2M BI Pigtails LSZH IEC 60332-1

Max. Kapazität

24 LC Duplex Adapter (48 Ports)

Temperaturbereich für die Installation

-10⁰ °C bis +60⁰ °C

Lagertemperaturbereich

-40⁰ °C bis +70⁰ °C

Betriebstemperaturbereich

-10⁰ °C bis +60⁰ °C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

LC-PC

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.2 Revisionsdatum: 01-28-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.2 Revisionsdatum: 01-28-2026


Ressourcen

Resources