Produktnummer: AX107321

Frontplatten und Paneele – KeyConnect Winkel-Patchpanel, leer, UTP

KeyConnect Abgewinkeltes Patchpanel, 48-Port, 2HE, Signalweiß, leer

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für den Einsatz mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 2400 und 1200 geeignet sind

Gesamthöhe

3.5 in

Gesamtbreite

19 in

Gesamttiefe

7.45 in

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

1.14 kg

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

48 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX-, CAT6+ und CAT5E KeyConnect-Modularbuchsen sowie KeyConnect-Multimediamodulen

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 bedruckbares LabelFlex-Halbblatt; 2 Etikettenhalter; 2 Klettbänder; 2 hintere Kabelführungshalterungen, 1 Kabelführungsleiste

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 12-04-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 12-04-2025