Produktnummer: KCONN Frontlader PP 48 2U

AX106289, KeyConnect Frontlader-Patchpanel, 48 Ports, 2 HE, leer, UTP

KeyConnect Patch-Panel mit Frontzugriff, 48-Port, 2U, leer

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
KCONN Frontlader PP 48 2U

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden-Systemen 10GX, 4800, 3600, 2400 und 1200 geeignet sind.

Gesamthöhe

88.138 mm

Gesamtbreite

482.600 mm

Gesamttiefe

98.323 mm

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton. Blenden verpackt, 48 Einheiten pro Beutel.

Gewicht

0.240 kg

Materialien

Description Material Color
Panel Steel Black
Bezel Polycarbonate Black
Management Bar Steel Black

Max. Kapazität

48 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX-, CAT6+-, CAT5E-Buchsen und -Kopplern sowie Multimedia KeyConnect-Modulen

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 48 Blenden; 1 Kabelführungsleiste hinten; 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX106172, das dem Produkt beiliegt, oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.57 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.57 Revisionsdatum: 12-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX106289 Schwarz 611589182959