Produktnummer: RVEPPA1U48BK

RVEPPA1U48BK, REVConnect Patchpanel, leer, abgewinkelt, 1 HE, 48-polig, UTP

REVConnect Leeres Patch-Panel, gewinkelt, 48 Ports, 1U, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung mit REVConnect Anschlussmodulen mit hoher Dichte

Gesamthöhe

1.73

Gesamtbreite

19

Gesamttiefe

5.83

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

2.441

Materialien

Description Material Color
Panel Steel Black
Management Bar Steel Black

Max. Kapazität

48 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

REVConnect

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect 12-Port Anschlussmodul, REVConnect leere Module

Enthaltene Teile

1 leeres REVConnect-Patchpanel mit hoher Dichte; 1 Kabelführungsleiste auf der Rückseite; 4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 2 Klettbänder; 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX107031.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.48 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.48 Revisionsdatum: 12-03-2025