Produktnummer: RVEPPF1U48BK

RVEPPF1U48BK, REVConnect Patchpanel, leer, flach, 1 HE, 48-polig, UTP

REVConnect Leeres Patch-Panel, flach, 48 Ports, 1U, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung mit REVConnect Anschlussmodulen mit hoher Dichte

Gesamthöhe

1.73

Gesamtbreite

19

Gesamttiefe

2

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

2.088

Materialien

Description Material Color
Panel Steel Black
Management Bar Steel Black

Max. Kapazität

48 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

REVConnect

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect 12-Port Anschlussmodul, REVConnect leere Module

Enthaltene Teile

1 leeres REVConnect-Patchpanel mit hoher Dichte; 1 Kabelführungsleiste auf der Rückseite; 4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 2 Klettbänder; 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX107031.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.48 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.48 Revisionsdatum: 12-03-2025