Produktnummer: CAT5e DataConnect-Panel 24P

DC6PPF1U24-CAT5e DataConnect-Patchpanel, UTP, 24 Port

CAT5e DataConnect Patchpanel, UTP, flach, 24-Port, 1U (vorinstalliert)

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Ethernet 10/100/1000BASE-T, 2,5GBASE-T

Gesamthöhe

1.75 in

Gesamtbreite

19.000 in

Gesamttiefe

2.960 in

Anzahl der Ports

24 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

2.008 lbs

Materialien

Description Material Color
Panel Steel Black
Management Bar Steel/Plastic Black

Max. Kapazität

24 Steckverbinder (vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

DataConnect

Werkzeugkompatibilität

Belden 110 Verbindungswerkzeug (AX100749), MediaFlex Anschlussstation (AX101852), Belden Werkzeug für schnelle Anschlüsse (AX105566)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

11.25 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94V-0

ISO/IEC-Compliance

IEC 60603-7

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA 1096-A (vormals FCC Teil 68-F)

IEEE-Compliance

IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (PoE) bis zu 30 W, IEEE 802.3bt Typ 3 und 4 (PoE) bis zu 100 W, CISCO (UPOE) bis zu 60 W, Power over HDBaseTTM (POH) bis zu 100 W

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us gelistet, UL 1863, UL File E77103

Zugehörige Teile

DataConnect CAT5E Modulare Buchsen, DataConnect CAT5E Modulare Kabel

Enthaltene Teile

4 Schrauben (12 x 24); 1 bedruckbares Etiketten-Halbblatt; 2 Klettbänder; 1 hintere Kabelhalterung; 1 Installationsanleitung; 24 Schutzkappen

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX106898, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.33 Revisionsdatum: 11-19-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.33 Revisionsdatum: 11-19-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung UPC
DC5PPF1U24BK Schwarz 1U 611589249195

Ressourcen

Resources