Produktnummer: LC16N24B

KeyConnect Loaded CAT6 Abgewinkeltes Patchpanel, 24 Ports, 1 HE

KeyConnect Loaded CAT6-Winkel-Patchpanel, 24 Ports, 1 HE, Schwarz, ausgestattet mit Halterungsleiste und vorinstalliert mit Modular Jack &

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Farbtafel

Color
Black

Anzahl der Ports

24 Port

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Materialien

Description Material
Panel Steel
Front Connection – Jack Copper Alloy with 50µ Gold over Nickel
Rear Connection – Jack Copper Alloy with Nickel Plating
Jack Body Plastic – UL940V-2

Max. Kapazität

24 Steckverbinder

Durchschlagfestigkeit

1000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Isolationswiderstand

Min. 500 MOhm

Übergangswiderstand (Schaltkontakt)

20 mOhm

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
1.5 A

Temperaturbereich für die Installation

-10⁰ °C bis +60⁰ °C

Lagertemperaturbereich

-40⁰ °C bis +70⁰ °C

Betriebstemperaturbereich

-10⁰ °C bis +60⁰ °C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, RJ11

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
Front Mated Type – Flush and Angled Connection 750 Cycles
Rear Termination Type IDC Connection 20 Terminations

Datenkategorie

Kategorie 6

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

T-Stange für Buchsen, 4 Schrauben (10 x 32), 4 Schrauben (12 x 24), 1 Installationsanleitung, 1 Erdungskabel 24 AWG-Kit (nur für Flachbildschirme)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 04-08-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 04-08-2022


Ressourcen

Resources