Produktnummer: PPRO PP 1U 24P 10GX JACK STP

PPC6ASR-PatchPro 24-Port STP Cat6A iPLM Ready Shielded Panel, 1U, Verpackung einschließlich 10GX RJ45 Shielded Modular Jack

PatchPro 24-Port STP Cat6A iPLM Ready Shielded Panel, 1U, 24 Stück REVConnect 10GX STP-Buchsen enthalten (nicht vorinstalliert)

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontale Verkabelung und Gebäudeverkabelung für intelligenten (RFID-basierten) Anschluss. Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorien 6a und 6, wie etwa: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Gesamthöhe

45 mm

Gesamtbreite

483 mm

Gesamttiefe

113 mm

Anzahl der Ports

24 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Materialien

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of connector Zinc-coated Steel Metal

Max. Kapazität

24 Steckverbinder

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Min. 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Keystone

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschlusstyp

Universal T568A/B

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801-1:2017(Ed.3) ; TIA 568-C.3; EN 50173:2018

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

PatchPro Connectivity, 10GX JACK STP, PPRO PC 10GX STP LSZH, RFID-Upgrade-Kit

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.60 Revisionsdatum: 11-19-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.60 Revisionsdatum: 11-19-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
PPC6ASR Schwarz

Ressourcen

Resources