Produktnummer: REVConnect Wandhalterung (leer)

RVUXCMT96E-REVConnect Wandmontage-Anschlusshalterung, 96-Port (leer)

Die REVConnect Wandhalterung für Steckverbinder für 96 Ports wird unbestückt geliefert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 4800,3600,2400,1200,10GX

Gesamthöhe

15.281 in

Gesamtbreite

7.638 in

Gesamttiefe

11.12 in

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

6 lbs

Materialien

Description Material Color
Fanning Strips Lexan Black
Mount Steel Black

Max. Kapazität

96 Ports (6 REVConnect Steckverbindermodule mit je 16 Ports sind separat erhältlich)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

UL-Klassifizierung

UL1863

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect Wandanschlussset, REVConnect Wandsteckverbinderhalterung, REVConnect Kabelabdeckungsmodul​​​​​​​, REVConnect Kabelmanagementkanal, REVConnect Wandkanalset horizontal

Enthaltene Teile

2 Holzschrauben; 6 Klettverschluss-Kabelbinder; 1 Installationshandbuch

Anmerkungen

Lesen Sie das Installationshandbuch PX106708 (Englisch) oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.231 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.231 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
RVUXCMT96E Schwarz 611589237918

Ressourcen

Resources