Produktnummer: RVAPPF1U24BK-P

RVAPPF1U24BK-P, Frontplatten und Panels – 10GX RevConnect Patchpanel, 1U24-Port, vorbestückt, UTP

10GX REVCONNECT PATCH PANEL, 24-PORT, 1U (VORGELADENEN – BEDRUCKT)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

10GX-Systeme, TIA-Kategorie 6A, ISO-Klasse EA, 10GBASE-T

Gesamthöhe

1.730 in

Gesamtbreite

19.000 in

Gesamttiefe

4 in

Anzahl der Ports

24 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

1.846 lbs

Materialien

Description Material Color
Panel Steel Black
Frame PC/ABS Black
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

Max. Kapazität

24 Steckverbinder (Patch-Panel ist vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Steckverbindung

Frequency (MHz) Max. Insertion Loss TIA* (dB) Max. Insertion Loss Belden** (dB) Min. NEXT TIA* (dB) Min. FEXT TIA* (dB) Min. FEXT Belden** (dB) Min. Return Loss TIA* (dB) Min. Return Loss Belden** (dB) Min. PSANEXT TIA* (dB) Min. PSANEXT Belden** (dB) Min. PSAACRF TIA* (dB) Min. PSAACRF Belden** (dB) Min. Balanced TCL TIA* (dB) Min. Balanced TCL Belden** (dB)
1 0.1 dB 0.05 dB 75 dB 75 dB 80 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
4 0.1 dB 0.05 dB 75 dB 71.1 dB 75.1 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
8 0.1 dB 0.05 dB 75 dB 65 dB 69 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
10 0.1 dB 0.05 dB 74 dB 63.1 dB 67.1 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
16 0.1 dB 0.06 dB 69.9 dB 59 dB 63 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
20 0.1 dB 0.07 dB 68 dB 57.1 dB 61.1 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
25 0.1 dB 0.08 dB 66 dB 55.1 dB 59.1 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
31.25 0.11 dB 0.09 dB 64.1 dB 53.2 dB 57.2 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 38.1 dB 45 dB
62.5 0.16 dB 0.14 dB 58.1 dB 47.2 dB 51.2 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 32.1 dB 39.1 dB
100 0.2 dB 0.18 dB 54 dB 43.1 dB 47.1 dB 28 dB 30 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 28 dB 35 dB
200 0.28 dB 0.26 dB 48 dB 37.1 dB 41.1 dB 22 dB 24 dB 64.5 dB 66 dB 61 dB 66 dB 22 dB 29 dB
250 0.32 dB 0.3 dB 46 dB 35.1 dB 39.1 dB 20 dB 22 dB 62.5 dB 64 dB 59 dB 64 dB 20 dB 27 dB
300 0.35 dB 0.33 dB 42.9 dB 33.6 dB 37.6 dB 18.5 dB 20.5 dB 61 dB 62.5 dB 57.5 dB 62.5 dB 18.5 dB 25.5 dB
400 0.4 dB 0.38 dB 37.9 dB 31.1 dB 35.1 dB 16 dB 18 dB 58.5 dB 60 dB 55 dB 60 dB 16 dB 23 dB
500 0.45 dB 0.43 dB 34 dB 29.1 dB 33.1 dB 14 dB 16 dB 56.5 dB 58 dB 53 dB 58 dB 14 dB 21 dB
625 0.48 dB 31.2 dB 13 dB 56.1 dB 56.1 dB 21 dB

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

REVConnect

Werkzeugkompatibilität

REVConnect Anschlusswerkzeug (RVUTT01)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Verbindung über Frontanschluss

Ja

Verbindung über Rückseitenanschluss

Ja

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

15 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

Anschluss-Schnittstelle

Connection Durabilities
Mated Connection 750 cycles
Mated Connection 200 cycles

UL-Klassifizierung

UL94 V-0

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2, TIA 568.2-D

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Weitere Standards

IEC 60603-7, ANSI/TIA 1096-A (früher FCC Teil 68-F)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

10GX REVConnect modulare Kupplungen, 10GX RevConnect-Kabel

Enthaltene Teile

24 10GX REVConnect-Kupplungen, schwarz, 25 REVConnect-Kabelmanager und -Terminals, 4 durchsichtige Fenster, 1 Kabelmanagementleiste hinten, 4 Schrauben (10 x 32), 4 Schrauben (12 x 24), 2 Klettbänder, 4 Rahmen, 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie in der dem Produkt beiliegenden Installationsanleitung PX106520 oder auf unserer Website unter http://www.belden.com Cable. Bereich Min.: 24 AWG, Max.: Kabel 22 AWG, massiv und verseilt Isolierungsdurchmesser. Min.: 0,035 Zoll (0,89 mm), Max.: 0,053 Zoll (1,34 mm) Max. Außenmanteldurchmesser: 0,366 Zoll (9,3 mm)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.116 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.116 Revisionsdatum: 12-03-2025


Ressourcen

Resources