Produktnummer: RV5PPTM12JBK

REVConnect HD Patchpanel-Abschlussmodul, Cat 5e, 12 Port

REVConnect Kategorie 5e Patchpanel-Abschlussmodul, 12 Ports, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

REVConnect 1200-System, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Gesamthöhe

1.73

Gesamtbreite

4.33

Gesamttiefe

1.52

Anzahl der Ports

12 Port

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

0.353

Materialien

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, 50µin Gold-plated Contacts over Nickel RJ45
Rear Connection Copper Alloy, Gold-plated Contacts over Nickel REVConnect
Connector Body PBT Glass Reinforced UL94V-0

Max. Kapazität

12 Steckverbinder (vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

REVConnect

Werkzeugkompatibilität

REVConnect Anschlusswerkzeug (RVUTT01)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

20 Zyklen

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

15 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94V-0

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 5e – TIA 568-C.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect-Anschlusswerkzeug, modulare Cat 5e-Kabel, leere REVConnect-Patchpanels mit hoher Dichte

Enthaltene Teile

12 Cat 5e REVConnect High Density-Buchsen, schwarz, vorinstalliert; 12 REVConnect-Kabelmanager und -Kappen; 1 durchsichtiges Fenster; 1 Rahmen; 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX107031.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
RV5PPTM12JBK Schwarz

Ressourcen

Resources