Produktnummer: RV6PPTM12JBK

REVConnect HD Patchpanel-Abschlussmodul, Cat 6+, 12 Port

REVConnect Kategorie 6+ Patch-Panel Anschlussmodul, 12 Ports, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

REVConnect 2400 & 3600 Systeme, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Gesamthöhe

1.73

Gesamtbreite

4.33

Gesamttiefe

1.52

Anzahl der Ports

12 Port

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

0.353

Materialien

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, 50µin Gold-plated Contacts over Nickel RJ45
Rear Connection Copper Alloy, Gold-plated Contacts over Nickel REVConnect
Connector Body PBT Glass Reinforced UL94V-0

Max. Kapazität

12 Steckverbinder (vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

REVConnect

Werkzeugkompatibilität

REVConnect Anschlusswerkzeug (RVUTT01)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

20 Zyklen

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

15 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94V-0

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 – TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801-1, TIA TSB-5021

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect Anschlusswerkzeug, Kat. 6 Modulare Kabel, REVConnect Leere Patch-Panels mit hoher Dichte

Enthaltene Teile

12 Kat. 6 REVConnect Buchsen mit hoher Dichte, schwarz, vorinstalliert; 12 REVConnect Kabelmanager und Kappen; 1 Durchsichtiges Fenster; 1 Rahmen; 1 Installationshandbuch

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX107031.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
RV6PPTM12JBK Schwarz

Ressourcen

Resources