Produktnummer: RVUPPBM12BBK

RVUPPBM12BBK, REVConnect HD-Patchpanel-Leermodul

REVConnect Patch-Panel mit hoher Dichte, Leermodul, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung mit REVConnect leeren Patch-Panels mit hoher Dichte

Gesamthöhe

1.73

Gesamtbreite

4.33

Gesamttiefe

0.61

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

0.044

Materialien

Description Material Color
Frame PC/ABS Black

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

UL-Klassifizierung

UL94V-0

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect leere Patch-Panels mit hoher Dichte

Enthaltene Teile

1 REVConnect Patch-Panel Leermodul

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX107031.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.38 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.38 Revisionsdatum: 12-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
RVUPPBM12BBK Schwarz

Ressourcen

Resources