Produktnummer: KEYCONNECT 106 ADAPTER

Adaptateur KeyConnect 106, 2 ou 4 ports

Adaptateur KeyConnect 106, compatible avec les modules KeyConnect UTP et multimédia

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 3600, 2400 und 1200 geeignet sind

Gesamthöhe

4.09 in

Gesamtbreite

1.74 in

Gesamttiefe

0.28 in

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX, CAT6+ und CAT5E KeyConnect UTP- und Multimediamodulen

Enthaltene Teile

Installationsblatt, Schrauben, leer

Anmerkungen

Hinweise zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie in dem diesem Produkt beiliegenden Installationshandbuch oder auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.411 Revisionsdatum: 03-04-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.411 Revisionsdatum: 03-04-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX104120 Mandelfarben 2 Port
AX104123 Mandelfarben 4 Port
AX104122 Schwarz 2 Port
AX104125 Schwarz 4 Port
AX104475 Dunkelgrau 2 Port
AX104476 Dunkelgrau 4 Port
AX104121 Weiß 2 Port
AX104124 Weiß 4 Port

Ressourcen

Resources