Produktnummer: C554XYYZZZM

CAT5E Kupfer-Patchkabel, UTP, 24AWG, LSZH

CAT5E Kupfer-Patchkabel, UTP, 24AWG, LSZH

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontale Verkabelung und Gebäudeverkabelung Unterstützt aktuelle und zukünftige Kategorie 5e wie: 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM.

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 Stranded BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material
PE - Polyethylene

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.7 mm

Schaltplan

T568A/B (gerade) – T568A-B (gekreuzt)

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material Type
Plug Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

Durchschlagfestigkeit

1000 V Wechselstrom (RMS)

Nennstrom

1.5 A

Isolationswiderstand

500 MOhm min

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Nennspannung

30 V Wechselstrom

Temperaturbereich für die Installation

0°C Bis +50°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

Datenkategorie

Kategorie 5e

Einhaltung der ANSI Standards

ANSI/TIA/EIA 568 C.2

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Zugehörige Teile

CAT5e Modularbuchsen, CAT5e Patchpanels

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 01-05-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 01-05-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
C5541000D5M Schwarz 0.5 m
C554100001M Schwarz 1 m
C554100002M Schwarz 2 m
C554100003M Schwarz 3 m
C554100005M Schwarz 5 m
C554100010M Schwarz 10 m
C554100001F Schwarz 1 ft
C5541060D5M Blau 0.5 m
C554106001M Blau 1 m
C554106002M Blau 2 m
C554106003M Blau 3 m
C554106005M Blau 5 m
C554106010M Blau 10 m
C554106001F Blau 1 ft
C5541010D5M Braun 0.5 m
C554101001M Braun 1 m
C554101002M Braun 2 m
C554101003M Braun 3 m
C554101005M Braun 5 m
C554101010M Braun 10 m
C554101001F Braun 1 ft
C5541050D5M Grün 0.5 m
C554105001M Grün 1 m
C554105002M Grün 2 m
C554105003M Grün 3 m
C554105005M Grün 5 m
C554105010M Grün 10 m
C554105001F Grün 1 ft
C5541080D5M Grau 0.5 m
C554108001M Grau 1 m
C554108002M Grau 2 m
C554108003M Grau 3 m
C554108005M Grau 5 m
C554108010M Grau 10 m
C554108001F Grau 1 ft
C5541030D5M Orange 0.5 m
C554103001M Orange 1 m
C554103002M Orange 2 m
C554103003M Orange 3 m
C554103005M Orange 5 m
C554103010M Orange 10 m
C554103001F Orange 1 ft
C5541070D5M Lila 0.5 m
C554107001M Lila 1 m
C554107002M Lila 2 m
C554107003M Lila 3 m
C554107005M Lila 5 m
C554107010M Lila 10 m
C554107001F Lila 1 ft
C5541020D5M Rot 0.5 m
C554102001M Rot 1 m
C554102002M Rot 2 m
C554102003M Rot 3 m
C554102005M Rot 5 m
C554102010M Rot 10 m
C554102001F Rot 1 ft
C5541090D5M Weiß 0.5 m
C554109001M Weiß 1 m
C554109002M Weiß 2 m
C554109003M Weiß 3 m
C554109005M Weiß 5 m
C554109010M Weiß 10 m
C554109001F Weiß 1 ft
C5541040D5M Gelb 0.5 m
C554104001M Gelb 1 m
C554104002M Gelb 2 m
C554104003M Gelb 3 m
C554104005M Gelb 5 m
C554104010M Gelb 10 m
C554104001F Gelb 1 ft