Produktnummer: C601108025

Kabelbaugruppen – CAT6+-Modulkabel, 25 Fuß (7,6 m)

CAT6+ Patchkabel, UTP, Bonded-Pair, 4 Paare, 24 AWG massiv, CMR, T568A/B-T568A/B, Grau, 25 Fuß (7,6 m)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
C601108025

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN Shielded System 4800, IBDN System 3600, IBDN System 2400, TIA Kategorie 6, ISO Klasse E, 1000BASE-T, unterstützt Power over Ethernet (bis zu 100 W), Cisco UPOE (bis zu 60 W) und Power over HDBase-T (bis zu 100 W)

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material
PO - Polyolefin

Äußere Abschirmung

Material
Aluminum

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamt-Nenndurchmesser

0,225 Zoll

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material Type
Plug Polycarbonate RJ45
Boot Elastomer
Front Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating Blades

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Hochfrequenztabelle (nominal/typisch) Hinweise

100-Meter-Kabelspezifikationen - * TIA/EIA-568.2-D Kategorie 6 Standard------ PSACRF ist offiziell PSELFEXT

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Steckverbindung

Frequency (MHz) Max. Insertion Loss Belden** (dB) Min. Return Loss Belden** (dB) Min. Balanced TCL TIA* (dB) Min. Balanced TCL Belden** (dB)
1 MHz 2 dB 20 dB 40 dB 40 dB
4 MHz 3.7 dB 23 dB 40 dB 40 dB
8 MHz 5.2 dB 24.5 dB 40 dB 40 dB
10 MHz 5.9 dB 25 dB 40 dB 40 dB
16 MHz 7.4 dB 25 dB 38 dB 38 dB
20 MHz 8.3 dB 25 dB 37 dB 37 dB
25 MHz 9.3 dB 24.3 dB 36 dB 36 dB
31.25 MHz 10.4 dB 23.6 dB 35.1 dB 35.1 dB
62.5 MHz 14.9 dB 21.5 dB 32 dB 32 dB
100 MHz 19 dB 20.8 dB 30 dB 30 dB
200 MHz 27.5 dB 18.7 dB 27 dB 27 dB
250 MHz 31 dB 18 dB 26 dB 26 dB
300 MHz 34.2 dB 17.5 dB

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Maximal empfohlene Zugspannung

11.250 lbs

Min. Biegeradius (Kabel gesamt)

1,040 Zoll

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

UL-Klassifizierung

Riser

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 – TIA 568-C.2, Klasse E – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Änderung 2

Weitere Standards

IEC 60603-7, ANSI/TIA 1096-A (früher FCC Teil 68-F)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Eignung – innen

Ja

UL-Nennspannung

300 V RMS

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

CAT6+ Modularbuchsen, CAT6+ RJ45-Kupplungen, CAT6+ Koppler-Patchpanels

Anmerkungen

Gewicht: 0,027 lbs/ft. Kabel mit EquiBlock™ Barrieretechnologie

Etikettierung

Belden Artikel-Nr., Leistung Abkürzung, Schaltplan und Kabellänge

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 10-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 10-24-2025