Produktnummer: C6011xx000A06

Kabelbaugruppen – 3600 vorkonfektionierte Kabelbaugruppen

3600 vorkonfektionierte Kabelbaugruppe, Bonded-Pair, 4-Paar, 23 AWG massiv, T568A/B-T568A/B, 6 Kabel, CMR (Farben & Längen siehe Produktfamilie)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN System 3600, TIA Kategorie 6, unterstützt Power over Ethernet (bis zu 100 W), Cisco UPOE (bis zu 60 W) und Power over HDBase-T (bis zu 100 W)

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material
PO - Polyolefin

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamt-Nenndurchmesser

0,75 Zoll

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Materialien

Description Material Type
Plug Polycarbonate RJ45
Boot Elastomer
Front Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating Blades
Sleeve Engineered Polymer Riser Rated

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anmerkungen zur Hochfrequenz-Tabelle

100 Meter Kabel Spezifikationen - * TIA/EIA-568.2-D Kategorie 6 Standard

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Steckverbindung

Frequency (MHz) Max. Insertion Loss Belden** (dB) Min. Return Loss Belden** (dB) Min. Balanced TCL TIA* (dB) Min. Balanced TCL Belden** (dB)
1 MHz 2 dB 20 dB 40 dB 42 dB
4 MHz 3.7 dB 23 dB 40 dB 42 dB
8 MHz 5.2 dB 24.5 dB 40 dB 42 dB
10 MHz 5.8 dB 25 dB 40 dB 42 dB
16 MHz 7.4 dB 25 dB 38 dB 40 dB
20 MHz 8.3 dB 25 dB 37 dB 39 dB
25 MHz 9.3 dB 25 dB 36 dB 38 dB
31.25 MHz 10.4 dB 25 dB 35.1 dB 37.1 dB
62.5 MHz 15 dB 25 dB 32 dB 34 dB
100 MHz 19.3 dB 25 dB 30 dB 32 dB
200 MHz 28.3 dB 21.6 dB 27 dB 29 dB
250 MHz 32.1 dB 20.5 dB 26 dB 28 dB
300 MHz 35.6 dB 20.1 dB

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Maximal empfohlene Zugspannung

11.250 lbs

Min. Biegeradius (Kabel gesamt)

1,040 Zoll

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

UL-Klassifizierung

Riser

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 - TIA-568.2-D ISO/IEC 11801-1

IEEE-Compliance

IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (PoE) bis zu 30 W, IEEE 802.3bt Typ 3 und 4 (PoE) bis zu 100 W, CISCO (UPOE) bis zu 60 W, Power over HDBaseTTM (POH) bis zu 100 W

Weitere Standards

ANSI/TIA 1096-A (früher FCC Teil 68-F), IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Eignung – innen

Ja

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

CAT6+ RJ45-Kupplungen, CAT6+ Koppler-Patchpanels

Anmerkungen

C601xyyzzzA06 ist wie folgt unterteilt: C6-01-x-yy-zzz-A-06, wobei C6 für Leistung steht, 01 für Manteltyp, x für Abschlusstyp, yy für Farbe, zzz für Länge, A für Baugruppe und 06 für Anzahl der Kabel. Verwenden Sie den "zzz" Teil des Codes, um die Länge in Fuß anzugeben – 006-050 Fuß in Schritten von 1 Fuß – 055-295 Fuß in Schritten von 5 Fuß. Kabelgewicht: 0,028 lbs/ft. x 6 Kabel.

Etikettierung

Kennzeichnung an beiden Enden: Artikelnummer, Seriennummer, Anschlussschema, Länge, individuelle Kabelkennzeichnung. Kundenspezifische Beschriftung für konfektionierte Kabel optional auf Anfrage.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 01-14-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 01-14-2026