Produktnummer: C6D1108001

Kabelbaugruppen – CAT6 Performance Modular Cord, 1 Fuß (0,3 m)

CAT6 Performance-Patchkabel UTP, 4 Paar, 28 AWG Litze, CMR, T568A/B-T568A/B, Grau, 1 Fuß (0,3 m)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

TIA Kategorie 6, ISO Klasse E, 1000BASE-T, unterstützt Power over Ethernet (bis zu 100 W), Cisco UPOE (bis zu 60 W) und Power over HDBase-T (bis zu 100 W)

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded TC - Tinned Copper 4

Isolierung

Material
PE - Polyethylene

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamt-Nenndurchmesser

0,15 Zoll

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material Type
Plug Polycarbonate - UL94V-0 RJ45
Boot Polycarbonate - UL94V-0
Front Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating Blades

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Maximal empfohlene Zugspannung

11.250 lbs

Min. Biegeradius (Kabel gesamt)

0,580 Zoll

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

UL-Klassifizierung

Riser

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 - TIA-568.2-D ISO/IEC 11801-1

IEEE-Compliance

IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (PoE) bis zu 30 W, IEEE 802.3bt Typ 3 und 4 (PoE) bis zu 100 W, CISCO (UPOE) bis zu 60 W, Power over HDBaseTTM (POH) bis zu 100 W

Weitere Standards

IEC 60603-7, ANSI/TIA 1096-A (früher FCC Teil 68-F)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Eignung – innen

Ja

UL-Nennspannung

300 V RMS

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

CAT6+ Modularbuchsen, CAT6+ RJ45-Kupplungen, CAT6+ Patchpanels

Anmerkungen

Belden 28 AWG-Kabel erfüllen die TIA-Leistungsstandards bei reduzierten Längen mit einem Dämpfungs-Derating-Wert von 1,95. Richtlinien und Einschränkungen zur Verwendung eines 28-AWG-Kabels zur Stromversorgung finden Sie unter TIA-TSB-184-A-1. Kabelgewicht: 0,012 Pfund/Fuß. Dieses Produkt ist möglicherweise durch ein oder mehrere Patente geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.belden.com/patents.

Etikettierung

Kennzeichnung: Belden Teilenummer und Kabellänge

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 10-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.16 Revisionsdatum: 10-24-2025