Produktnummer: C6D4Z107003M

CAT6 28AWG Kupfer-Patchkabel mit kleinem Durchmesser, UTP, LSZH, Lila, 3 Meter

CAT6 28AWG Kupfer-Patchkabel mit kleinem Durchmesser, UTP, LSZH, Lila, 3 Meter

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontale Verkabelung und Gebäudeverkabelung Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorien 6A, 10GX und 6 & 5e, wie etwa: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T und 10G Base-T

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material
PE - Polyethylene

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.8 mm

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material Type
Plug Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

Leiter DCR

Max. Conductor DCR
236 Ohm/km

Durchschlagfestigkeit

750 V Wechselstrom (RMS)

Isolationswiderstand

5 G ohm*km

Nennspannung

30 V Gleichstrom Max.

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm

Temperaturbereich für die Installation

0°C Bis +50°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Datenkategorie

Kategorie 6A

Umgebung

Innenbereich

Zugehörige Teile

CAT6A modulare Stecker, CAT6A-Patch-Panels

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 12-07-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 12-07-2023