Produktnummer: C6P4xyyzzzz

CAT6, 24 AWG, UTP, LSZH, Litzen-Patchkabel, 8MOD-8MOD

CAT6, 24 AWG, UTP, LSZH, Litzen-Patchkabel, 8MOD-8MOD

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 Stranded BC - Bare Copper 4

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material
Plug Housing material PC - Polycarbonate, UL 94V-2 rated
Contact Blade material Phosphor bronze plated with 50u’’ gold over 100u’’ nickel undercoat

Durchschlagfestigkeit

1000 VAC

Nennstrom

1.5 A

Isolationswiderstand

Mindestens 100 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Speisung

Voltage Rating [V]
72 VDC

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +75 °C

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Durabilities
750 mating cycles

ISO/IEC-Compliance

IEC 60603-7, IEC 11801

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

TIA-568.2-D

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Anmerkungen

Modulare CAT6-Patchkabel bestehen aus CAT 6/Klasse E UTP 4 Paar, 24 AWG-Kabel und sind an beiden Enden mit RJ45-Steckern abgeschlossen, die geformte Manschette bietet eine gute Zugentlastung. Durch die werkseitige Fertigstellung und 100 %ige Prüfung wird die Produktqualität garantiert. Sowohl T568A als auch T568B Drahtschema sowie verschiedene Ummantelungsfarben erhältlich.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 10-10-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 10-10-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
C6P4106007F Blau 7 ft
C6P4106010F Blau 10 ft
C6P4106002M Blau 2 m
C6P4106003M Blau 3 m
C6P4108007F Grau 7 ft
C6P4108010F Grau 10 ft
C6P4108002M Grau 2 m
C6P4108003M Grau 3 m
C6P4105007F Grün 7 ft
C6P4105010F Grün 10 ft
C6P4105002M Grün 2 m
C6P4105003M Grün 3 m
C6P4119007F Pink 7 ft
C6P4119010F Pink 10 ft
C6P4119002M Pink 2 m
C6P4119003M Pink 3 m
C6P4102007F Rot 7 ft
C6P4102010F Rot 10 ft
C6P4102002M Rot 2 m
C6P4102003M Rot 3 m
C6P4109007F Weiß 7 ft
C6P4109010F Weiß 10 ft
C6P4109002M Weiß 2 m
C6P4109003M Weiß 3 m
C6P4104007F Gelb 7 ft
C6P4104010F Gelb 10 ft