Produktnummer: C6P9xyyzzzz

CAT6, 24 AWG, UTP, PVC, Litzen-Patchkabel, 8MOD-8MOD

CAT6, 24 AWG, UTP, PVC, Litzen-Patchkabel, 8MOD-8MOD

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 Stranded BC - Bare Copper 4

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material
Plug Housing material PC - Polycarbonate, UL 94V-2 rated
Contact Blade material Phosphor bronze plated with 50u’’ gold over 100u’’ nickel undercoat

Durchschlagfestigkeit

1000 VAC

Nennstrom

1.5 A

Isolationswiderstand

Mindestens 100 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Speisung

Voltage Rating [V]
72 VDC

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +75 °C

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Durabilities
750 mating cycles

ISO/IEC-Compliance

IEC 60603-7, IEC 11801

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

TIA-568.2-D

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Anmerkungen

Modulare CAT6-Patchkabel bestehen aus CAT 6/Klasse E UTP 4 Paar, 24 AWG-Kabel und sind an beiden Enden mit RJ45-Steckern abgeschlossen, die geformte Manschette bietet eine gute Zugentlastung. Durch die werkseitige Fertigstellung und 100 %ige Prüfung wird die Produktqualität garantiert. Sowohl T568A als auch T568B Drahtschema sowie verschiedene Ummantelungsfarben erhältlich.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 10-10-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 10-10-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
C6P9106007F Blau 4 ft
C6P9106010F Blau 10 ft
C6P9106002M Blau 2 m
C6P9106003M Blau 3 m
C6P9108007F Grau 7 ft
C6P9108010F Grau 10 ft
C6P9108002M Grau 2 m
C6P9108003M Grau 3 m
C6P9105007F Grün 7 ft
C6P9105010F Grün 10 ft
C6P9105002M Grün 2 m
C6P9105003M Grün 3 m
C6P9119007F Pink 7 ft
C6P9119010F Pink 10 ft
C6P9119002M Pink 2 m
C6P9119003M Pink 3 m
C6P9102007F Rot 7 ft
C6P9102010F Rot 10 ft
C6P9102002M Rot 2 m
C6P9102003M Rot 3 m
C6P9109007F Weiß 7 ft
C6P9109010F Weiß 10 ft
C6P9109002M Weiß 2 m
C6P9109003M Weiß 3 m
C6P9104007F Gelb 7 ft
C6P9104010F Gelb 10 ft