Produktnummer: CA21108030

Kabelbaugruppen – 10GX-Modulkabel, 30 Fuß (9,0 m)

10GX Patchkabel UTP, Bonded-Pair, 4-Paar, 24 AWG massiv, CMR, T568A/B-T568A/B, Grau, 30 Fuß (9,0 m)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
CA21108030

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 10GX, TIA-Kategorie 6A, ISO-Klasse EA, 10GBASE-T, unterstützt Power over Ethernet (bis zu 100 W), Cisco UPOE (bis zu 60 W) und Power over HDBase-T (bis zu 100 W)

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material
PO - Polyolefin

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamt-Nenndurchmesser

0,265 Zoll

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material Type
Plug Polycarbonate RJ45
Boot Elastomer
Front Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating Blades

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anmerkungen zur Hochfrequenz-Tabelle

100 Meter Kabel Spezifikationen - * TIA/EIA-568.2-D Kategorie 6 Standard

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Steckverbindung

Frequency (MHz) Max. Insertion Loss Belden** (dB) Min. Return Loss Belden** (dB) Min. PSANEXT TIA* (dB) Min. PSANEXT Belden** (dB) Min. PSAACRF TIA* (dB) Min. PSAACRF Belden** (dB) Min. Balanced TCL TIA* (dB) Min. Balanced TCL Belden** (dB)
1 MHz 2.4 dB 20 dB 67 dB 87 dB 67 dB 75 dB 40 dB 48 dB
4 MHz 4.5 dB 23 dB 67 dB 87 dB 66.2 dB 75 dB 40 dB 48 dB
8 MHz 6.3 dB 24.5 dB 67 dB 87 dB 60.1 dB 75 dB 40 dB 48 dB
10 MHz 7 dB 25 dB 67 dB 87 dB 58.2 dB 75 dB 40 dB 48 dB
16 MHz 8.9 dB 25 dB 67 dB 87 dB 54.1 dB 70.9 dB 38 dB 46 dB
20 MHz 10 dB 25 dB 67 dB 87 dB 52.2 dB 69 dB 37 dB 45 dB
25 MHz 11.1 dB 25 dB 67 dB 87 dB 50.2 dB 67 dB 36 dB 44 dB
31.25 MHz 12.5 dB 25 dB 67 dB 87 dB 48.3 dB 65.1 dB 35.1 dB 43.1 dB
62.5 MHz 17.9 dB 25 dB 65.6 dB 85.6 dB 42.3 dB 59.1 dB 32 dB 40 dB
100 MHz 22.8 dB 25 dB 62.5 dB 82.5 dB 38.2 dB 55 dB 30 dB 38 dB
200 MHz 33 dB 21 dB 58 dB 78 dB 32.2 dB 49 dB 27 dB 35 dB
250 MHz 37.2 dB 20.5 dB 56.5 dB 76.5 dB 30.2 dB 47 dB 26 dB 34 dB
300 MHz 41 dB 20.1 dB 55.3 dB 75.3 dB 28.7 dB 43.8 dB 25.2 dB 33.2 dB
400 MHz 48 dB 19.5 dB 53.5 dB 73.5 dB 26.2 dB 38.8 dB 24 dB 32 dB
500 MHz 54.3 dB 18.4 dB 52 dB 72 dB 24.2 dB 35 dB 23 dB 31 dB
625 MHz 61.5 dB 17.4 dB 65 dB 31.1 dB

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Maximal empfohlene Zugspannung

11.250 lbs

Min. Biegeradius (Kabel gesamt)

1,040 Zoll

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

UL-Klassifizierung

Riser

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A - ISO/IEC 11801-1, TIA 568.2-D

IEEE-Compliance

IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (PoE) bis zu 30 W, IEEE 802.3bt Typ 3 und 4 (PoE) bis zu 100 W, CISCO (UPOE) bis zu 60 W, Power over HDBaseTTM (POH) bis zu 100 W

Weitere Standards

IEC 60603-7, ANSI/TIA 1096-A (früher FCC Teil 68-F)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Eignung – innen

Ja

UL-Nennspannung

300 V RMS

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

10GX Modulare Stecker, 10GX-Patch-Panels

Anmerkungen

Gewicht: 0,029 lbs/ft. Kabel mit EquiBlock™ Barrieretechnologie

Etikettierung

Kennzeichnung: Belden Teilenummer, Leistungskürzel, Schaltplan und Kabellänge

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 01-14-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 01-14-2026