Produktnummer: CAD1108004

Kabelbaugruppen – CAT6A Performance Modular Cord, 4 Fuß (1,2 m)

CAT6A Performance-Patchkabel UTP, 4-paarig, 28 AWG Litze, CMR, T568A/B-T568A/B, Grau, 4 Fuß (1,2 m)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

TIA Kategorie 6A, ISO Klasse EA, 10GBASE-T, unterstützt Power over Ethernet (bis zu 100 W), Cisco UPOE (bis zu 60 W) und Power over HDBase-T (bis zu 100 W)

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded TC - Tinned Copper 4

Isolierung

Material
PE - Polyethylene

Äußere Ummantelung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gesamt-Nenndurchmesser

0,186 Zoll

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material Type
Plug Polycarbonate - UL94V-0 RJ45
Boot Polycarbonate - UL94V-0
Front Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating Blades

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Maximal empfohlene Zugspannung

11.250 lbs

Min. Biegeradius (Kabel gesamt)

0,744 Zoll

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

UL-Klassifizierung

Riser

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-1

Weitere Standards

IEC 60603-7, ANSI/TIA 1096-A (früher FCC Teil 68-F)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Eignung – innen

Ja

UL-Nennspannung

300 V RMS

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

10GX Modularbuchsen, 10GX RJ45-Koppler, 10GX Patchpanels

Anmerkungen

Isoliermaterial: Polyethylen hoher Dichte Kabelgewicht: 0,0152 lbs/ft. Dieses Produkt ist möglicherweise durch ein oder mehrere Patente geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.belden.com/patents.

Etikettierung

Kennzeichnung: Belden Teilenummer und Kabellänge

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.201 Revisionsdatum: 10-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.201 Revisionsdatum: 10-24-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
CAD1108004 Grau 4 ft