Produktnummer: RMS-PC6Sxx91xxxxM

ProRMS, geschirmt, Cat6, PVC-Mantel, Kupfer-Patchkabel

ProRMS geschirmt, Cat6, PVC-Mantel, TIA 568B, Kupfer-Patchkabel

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Stranding

Innere Ummantelung

Color
Blue

Schaltplan

TIA 568B

Materialien

Description Material
Plug Housing PC - Polycarbonate, UL 94 V-2 rated
Contact Blade Phosphor bronze plated with 50u" gold over 100u" nickel undercoat
Cable Conductor Type Stranded Copper wire

Kabeltyp

Geschirmt

Isolationswiderstand

100 Megaohm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anmerkungen zur Spannungsnenntabelle

Durchschlagsfestigkeit: 1000 Volt rms, 1 Min. (60 Hz)

Anzahl der Biegezyklen

500 Zyklen

ISO/IEC-Compliance

IEC 60603-7, IEC 11801-1

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.2-D

Weitere Standards

IEC 61156-5, ISO/IEC 11801

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 09-09-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 09-09-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
RMS-PC6SIC913601M Blau 1 m
RMS-PC6SIC913602M Blau 2 m
RMS-PC6SIC913603M Blau 3 m
RMS-PC6SIC913605M Blau 5 m
RMS-PC6SCC913601M Blau 1 m
RMS-PC6SCC913602M Blau 2 m
RMS-PC6SCC913603M Blau 3 m
RMS-PC6SCC913605M Blau 5 m