Produktnummer: RMS-PCASxx91xxxxM

ProRMS geschirmt, Cat6A, PVC-Mantel, Kupfer-Patchkabel

ProRMS geschirmt, Cat6A, PVC-Mantel, TIA 568B, Kupfer-Patchkabel

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Stranding

Innere Ummantelung

Color
Blue

Schaltplan

TIA 568B

Materialien

Description Material
Plug Housing PC - Polycarbonate, UL 94 V-2 rated
Contact Blade Phosphor bronze plated with 50u" gold over 100u" nickel undercoat
Cable Conductor Type Stranded Copper wire

Kabeltyp

Geschirmt

Isolationswiderstand

100 Megaohm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anmerkungen zur Spannungsnenntabelle

Durchschlagsfestigkeit: 1000 Volt rms, 1 Min. (60 Hz)

Anzahl der Biegezyklen

500 Zyklen

ISO/IEC-Compliance

IEC 60603-7, IEC 11801-1

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.2-D

Weitere Standards

IEC 61156-5, ISO/IEC 11801

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 09-09-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 09-09-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
RMS-PCASIC913601M Blau 1 m
RMS-PCASIC913602M Blau 2 m
RMS-PCASIC913603M Blau 3 m
RMS-PCASIC913605M Blau 5 m
RMS-PCASCC913601M Blau 1 m
RMS-PCASCC913602M Blau 2 m
RMS-PCASCC913603M Blau 3 m
RMS-PCASCC913605M Blau 5 m