Produktnummer: RMS-PCAUxx41xxxxM

Ungeschirmtes ProRMS-Patchkabel, Cat6A, LSZH-Mantel, Kupfer

Ungeschirmtes ProRMS-Patchkabel, Cat6A, LSZH-Mantel, TIA 568B, Kupfer

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Stranding

Innere Ummantelung

Color
Blue

Schaltplan

TIA 568B

Materialien

Description Material
Plug Housing PC - Polycarbonate, UL 94 V-2 rated
Contact Blade Phosphor bronze plated with 50u" gold over 100u" nickel undercoat
Cable Conductor Type Stranded Copper wire

Kabeltyp

ungeschirmt

Isolationswiderstand

100 Megaohm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anmerkungen zur Spannungsnenntabelle

Durchschlagsfestigkeit: 1000 Volt rms, 1 Min. (60 Hz)

Anzahl der Biegezyklen

500 Zyklen

ISO/IEC-Compliance

IEC 60603-7, IEC 11801-1

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.2-D

Weitere Standards

IEC 61156-5, ISO/IEC 11801

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 09-09-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 09-09-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
RMS-PCAUCC413601M Blau 1 m
RMS-PCAUCC413602M Blau 2 m
RMS-PCAUCC413603M Blau 3 m
RMS-PCAUCC413605M Blau 5 m
RMS-PCAUIC413601M Blau 1 m
RMS-PCAUIC413602M Blau 2 m
RMS-PCAUIC413603M Blau 3 m
RMS-PCAUIC413605M Blau 5 m