Produktnummer: RMS-PCAUxx91xxxxM

Ungeschirmtes ProRMS-Patchkabel, Cat6A, PVC-Mantel, Kupfer

ProRMS Ungeschirmt, Cat6A, PVC-Mantel, TIA 568B, Kupfer-Patchkabel

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Stranding

Innere Ummantelung

Color
Blue

Schaltplan

TIA 568B

Materialien

Description Material
Plug Housing PC - Polycarbonate, UL 94 V-2 rated
Contact Blade Phosphor bronze plated with 50u" gold over 100u" nickel undercoat
Cable Conductor Type Stranded Copper wire

Kabeltyp

ungeschirmt

Isolationswiderstand

100 Megaohm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anmerkungen zur Spannungsnenntabelle

Durchschlagsfestigkeit: 1000 Volt rms, 1 Min. (60 Hz)

Anzahl der Biegezyklen

500 Zyklen

ISO/IEC-Compliance

IEC 60603-7, IEC 11801-1

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.2-D

Weitere Standards

IEC 61156-5, ISO/IEC 11801

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 09-09-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 09-09-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
RMS-PCAUCC913601M Blau 1 m
RMS-PCAUCC913602M Blau 2 m
RMS-PCAUCC913603M Blau 3 m
RMS-PCAUCC913605M Blau 5 m
RMS-PCAUIC913601M Blau 1 m
RMS-PCAUIC913602M Blau 2 m
RMS-PCAUIC913603M Blau 3 m
RMS-PCAUIC913605M Blau 5 m