Produktnummer: 49747A

D-Subminiatur-Baugruppe, 25 Fuß, (15) 24 AWG (7x32) TC, S-R PVC/PVC, Folie+TC-Geflechtschutz, CM

Fünfzehn verzinnte Kupferleiter mit 24 AWG (7 x 32), S-R-PVC-Isolierung, Beldfoil® plus verzinnter Kupfergeflechtschirm, PVC-Ummantelung, 25 Fuß Länge.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
24 7x32 TC - Tinned Copper 0.024 in 15

Anzahl der Leiter

15

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.01 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.3 in 0.035 in

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM Style 2464)

UL Temperaturbereich

80°C (UL AWM Style 2464)

NEC/(UL)-Compliance

CM

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2464 (300 V 80°C) (nur Kabel)

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

300 V RMS (UL AWM Art 2464)

Plenum (J/N)

Nein

Anmerkungen

Umspritzte Griffe sind 100 % geschirmt, um die FCC-Konformität zu unterstützen und vor EMI/RFI zu schützen. Alle Steckverbinder sind verzinnt und die Stecker haben Rasten für eine positive Masseverbindung. Die Verdrahtung erfolgt Punkt-zu-Punkt mit der Abschirmung am Steckverbindergehäuse.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.495 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.495 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge UPC
49747A 060S2 Chrom 25 ft 612825154310