Produktnummer: 49906A

D-Subminiatur-Baugruppe, 10 Fuß, (9) 24 AWG (7x32) TC, S-R PVC/PVC, Folienabschirmung, CM

Neun verzinnte Kupferleiter mit 24 AWG (7 x 32), S-R-PVC-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, PVC-Ummantelung, drei Meter Länge.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen; Computerkommunikation; Niederspannungs-Analogsignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
24 7x32 TC - Tinned Copper 0.024 in 9

Anzahl der Leiter

9

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.01 in

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 24 7x32

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.244 in 0.032 in

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM Style 2464)

UL Temperaturbereich

80°C (UL AWM Style 2464)

NEC/(UL)-Compliance

CM

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2464 (300 V 80°C) (nur Kabel)

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

300 V RMS (UL AWM Art 2464)

Plenum (J/N)

Nein

Anmerkungen

Umspritzte Griffe sind 100 % geschirmt, um die FCC-Konformität zu unterstützen und vor EMI/RFI zu schützen. Alle Steckverbinder sind verzinnt und die Stecker haben Rasten für eine positive Masseverbindung. Die Verdrahtung erfolgt Punkt-zu-Punkt mit der Abschirmung am Steckverbindergehäuse.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.370 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.370 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge UPC
49906A 060S2 Chrom 10 ft 612825154396