Produktnummer: FP4NFNF005M

FXPC OM4 MPO24_F MPO24_F 5M OFNP RD_3.0 TYPE-B EV_JKT

FX-Patchkabel, OM4, MPO-24 (F) - MPO-24 (F), 5 m, OFNP, rund 3,0 mm, Typ B, Erika-violetter Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, LAN, Geräteraum, Telekommunikationsraum, Arbeitsplatzbereich

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faseranzahl

24

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Steckverbinder

Description Type Housing Material Housing Color Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) MPO-24 Female Plastic Erika Violet Rubber Red
Connector B (Outside End) MPO-24 Female Plastic Erika Violet Rubber Red

Baugruppenkabel

Cable Nominal OD Jacket Color
3.0 mm Erika Violet

Abmessungen

Overall Assembly Length Packaging
5 m (16.4 ft) Individually packaged in a plastic bag

Toleranzen für die Gesamtlänge

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 5 meters +0.3 / -0 meter
5.1 to 20 meters +0.4 / -0 meter
over 20 meters +1.3 / -0 meter

Panzertyp und Material

Keine Panzerung

Kennzeichnung der Polarität

Typ B

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) MPO-24 Female 0.35 dB 30 dB
Connector B (Outside End) MPO-24 Female 0.35 dB 30 dB

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP

UL-Klassifizierung

Plenum

TIA/EIA-Compliance

TIA/EIA 568.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Weitere Standard-Compliance(s)

ACMA

Zugehörige Teile

DCX-System, FX UHD Patch-Panels, ECX Patch-Panels, FX Patchkabel, FX MPO-Leitungen, FX Mehrfaserleitungen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.199 Revisionsdatum: 10-21-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.199 Revisionsdatum: 10-21-2025