Produktnummer: FPSLBLB003MR9SY

FXPC OS2 LC_SX/A LC_SX/A 3M OFNR SX_1.6 A-A YL_JKT

FX-Patchkabel, OS2, LC SIMPLEX/APC - LC SIMPLEX/APC, 3 m, OFNR, SIMPLEX 1,6 mm, A-auf-A, GELBE Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, LAN, Geräteraum, Telekommunikationsraum, Arbeitsplatzbereich

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

9/125 µm

Faseranzahl

1

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Steckverbinder

Description Type Housing Material Housing Color Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) LC Simplex/APC Plastic Green Zirconia Ceramic Rubber Green
Connector B (Outside End) LC Simplex/APC Plastic Green Zirconia Ceramic Rubber Green

Baugruppenkabel

Cable Nominal OD Jacket Color
1.6 mm Yellow

Abmessungen

Overall Assembly Length Packaging
3 m (10 ft) Individually packaged in a plastic bag

Toleranzen für die Gesamtlänge

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 4.9 meters +0.3 / -0 meter
5 to 40 meters +0.4 / -0 meter
over 40 meters +1.0% / -0%

Panzertyp und Material

Keine Panzerung

Kennzeichnung der Polarität

A-zu-A/B-zu-B

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Simplex/APC 0.25 dB 65 dB
Connector B (Outside End) LC Simplex/APC 0.25 dB 65 dB

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR

UL-Klassifizierung

Riser

TIA/EIA-Compliance

TIA/EIA 568.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Weitere Standard-Compliance(s)

ACMA

Zugehörige Teile

DCX-System, FX UHD Patch-Panels, ECX Patch-Panels, FX Patchkabel, FX MPO-Leitungen, FX Mehrfaserleitungen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 10-21-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 10-21-2025