Produktnummer: MF4KMxyzzzMPMN

FiberExpress MPO-16-Baugruppe, Stecker auf Stecker (MTP-Anschluss), MM OM4 (BI), Plenum, kein Zugauge, Erika Violet-Ummantelung, extrem geringer Verlust

FiberExpress MPO-16-Baugruppe, Stecker auf Stecker (MTP-Anschluss), MM OM4 (BI), Plenum, kein Zugauge, Erika Violet-Ummantelung, extrem geringer Verlust

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentren, Hauptgeräteräume, Telekommunikationsräume

Fasertyp

OM4

Steckverbinder

Description Housing Color Boot Color
Connector A (Inside End) Yellow Black
Connector B (Outside End) Yellow Black

Baugruppenkabel

Jacket Color
Erika Violet

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.20 dB 30 dB

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20 x Außendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10 x Außendurchmesser

Betriebstemperaturbereich

-20°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-20°C bis +60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.3-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801IEC 61754-7

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Zugehörige Teile

FiberExpress Adapterleiste, FiberExpress Manager Module und FiberExpress Ultra Rahmen und Kassetten, Arbeitsplatzanschlüsse

Anmerkungen

Der sechste Buchstabe x steht für Polarität: A: Typ-A, B: Typ-B, C: Typ-C; Der siebte Buchstabe y steht für die Anzahl der Steckverbinder auf beiden Seiten: 1: 1 Steckverbinder, 2: 2 Steckverbinder, 3: 3 Steckverbinder, 4: 4 Steckverbinder, 6: 6 Steckverbinder, 8: 8 Steckverbinder, D: 12 Steckverbinder; Der achte bis zehnte Buchstabe zzz steht für die Länge

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 09-22-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 09-22-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Länge
MF4KMB1010MPMN 10 m
MF4KMB2010MPMN 10 m