Produktnummer: MF4MMA1028MLMN

FiberExpress MPO-Baugruppe, Stecker auf Stecker, 12F, Multimode OM4(BI), Typ A, LSZH, 28 Meter, keine Zugöse, Erika Violet-Ummantelung

FiberExpress MPO-Baugruppe, Stecker auf Stecker, 12F, Multimode OM4(BI), Typ A, LSZH, 28 Meter, keine Zugöse, Erika Violet-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentren, Hauptgeräteräume, Telekommunikationsräume

Fasertyp

OM4

Faseranzahl

12

Steckverbinder

Description Housing Color Boot Color
Connector A (Inside End) Erika Violet Black
Connector B (Outside End) Erika Violet Black

Baugruppenkabel

Jacket Color
Erika Violet

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.20 dB 30 dB

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20 x Außendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10 x Außendurchmesser

Druckfestigkeit

350 N/100mm (kurzfristig), 70 N/100mm (langfristig)

Betriebstemperaturbereich

-20°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-20°C bis +60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.3-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801IEC 61754-7

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Zugehörige Teile

FiberExpress Adapterleiste, FiberExpress Manager Module und FiberExpress Ultra Rahmen und Kassetten, Arbeitsplatzanschlüsse

Anmerkungen

Material der Außenhülle: LSZH – raucharm, halogenfrei (flammhemmend), Zugfestigkeit: 100 N (kurzfristig), 30 N (langfristig)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 12-07-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 12-07-2023