Produktnummer: MFSMMB1020MLMN

FiberExpress MPO Baugruppe, Stecker zu Stecker, 12F, Singlemode OS2, Typ B, LSZH, 20 Meter, keine Zugöse, gelbe Ummantelung

FiberExpress MPO Baugruppe, Stecker zu Stecker, 12F, Singlemode OS2, Typ B, LSZH, 20 Meter, keine Zugöse, gelbe Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentren, Hauptgeräteräume, Telekommunikationsräume

Fasertyp

OS2

Faseranzahl

12

Steckverbinder

Description Housing Color Boot Color
Connector A (Inside End) Green Black
Connector B (Outside End) Green Black

Baugruppenkabel

Jacket Color
Yellow

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.50 dB 60 dB

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20 x Außendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10 x Außendurchmesser

Druckfestigkeit

350 N/100mm (kurzfristig), 70 N/100mm (langfristig)

Betriebstemperaturbereich

-20°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-20°C bis +60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.3-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801IEC 61754-7

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Zugehörige Teile

FiberExpress Manager Module und FiberExpress Ultra-Rahmen und Kassetten, vorinstallierte Spleißablagen.

Anmerkungen

Material der Außenhülle: LSZH – raucharm, halogenfrei (flammhemmend), Zugfestigkeit: 100 N (kurzfristig), 30 N (langfristig)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.33 Revisionsdatum: 12-07-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.33 Revisionsdatum: 12-07-2023