Produktnummer: MFZUMB2052MPTN

FiberExpress MPO-Trunk-Baugruppe, MTP-12 ULL (Stecker auf Stecker) 24F, Singlemode G657A1/A2, Typ B, Plenum, 52 Meter, keine Zugöse, gelbe Ummantelung

FiberExpress MPO-Trunk-Baugruppe, MTP-12 ULL (Stecker auf Stecker) 24F, Singlemode G657A1/A2, Typ B, Plenum, 52 Meter, keine Zugöse, gelbe Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentren, Hauptgeräteräume, Telekommunikationsräume

Fasertyp

OS2, G.657.A2

Faseranzahl

24

Steckverbinder

Description Housing Color Boot Color
Connector A (Inside End) Yellow Black
Connector B (Outside End) Yellow Black

Baugruppenkabel

Jacket Color
Yellow

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.35 dB 65 dB

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20 x Außendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10 x Außendurchmesser

Druckfestigkeit

1000 N/100 mm (kurzfristig), 300 N/100 mm (langfristig)

Betriebstemperaturbereich

-20°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-20°C bis +60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.3-D

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801IEC 61754-7

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Zugehörige Teile

FiberExpress Adapterleiste, FiberExpress Manager Module und FiberExpress Ultra Rahmen und Kassetten, Arbeitsplatzanschlüsse

Anmerkungen

Material der Außenhülle: PVC – Polyvinylchlorid, Zugfestigkeit: 660 N (kurzfristig), 200 N (langfristig)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 12-07-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 12-07-2023