Produktnummer: PF4UVUV005ML6XE

FiberExpress Glasfaser-Patchkabel, OM4, LC Duplex Uniboot -LC Duplex Uniboot, LSZH, rund 2,0 mm, A/B, 5 m, Erika V-Jacket

FiberExpress Glasfaser-Patchkabel, OM4, LC Duplex Uniboot -LC Duplex Uniboot, LSZH, rund 2,0 mm, A/B, 5 m, Erika V-Jacket

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentren, Hauptgeräteräume, Telekommunikationsräume und Arbeitsbereich

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50 µm

Faseranzahl

2

Steckverbinder

Description Type Boot Color
Connector A (Inside End) LC Duplex UHD Uniboot White
Connector B (Outside End) LC Duplex UHD Uniboot White

Baugruppenkabel

Jacket Color
Erika Violet

Kennzeichnung der Polarität

A/B

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Duplex UHD Uniboot 0.15 dB 25 dB
Connector B (Outside End) LC Duplex UHD Uniboot 0.15 dB 25 dB

Druckfestigkeit

1000 N/100 mm (kurzfristig), 200 N/100 mm (langfristig)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

TIA/EIA-Compliance

TIA 604-10, TIA-568.3-D

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794-2-50, IEC 61034-2 – Mindestdurchlässigkeit der Rauchdichte = IEC 61034

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = IEC 60754-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Zugehörige Teile

FiberExpress Adapterleiste, FiberExpress Manager Module und FiberExpress Ultra Rahmen und Kassetten, Arbeitsplatzanschlüsse

Anmerkungen

Verpackung: Einzeln verpackt in einem durchsichtigen Plastikbeutel

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.2 Revisionsdatum: 09-01-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.2 Revisionsdatum: 09-01-2025