Produktnummer: TF3SC900PR12

FiberExpress Pigtails, OM3, SC Simplex, 900μm Tight Buffer (PVC), Fusion Pigtails, Rainbow 12er-Pack, 2 Meter

FiberExpress Pigtails, OM3, SC Simplex, 900μm Tight Buffer (PVC), Fusion Pigtails, Rainbow 12er-Pack, 2 Meter

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentren, Hauptgeräteräume, Telekommunikationsräume und Arbeitsbereich

Fasertyp

OM3

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Steckverbinder

Description

Abmessungen

Packaging
Packaged 12 units per bag

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Max. Insertion Loss Min. Return Loss
SC Simplex 0.25 dB 25 dB

Mechanische Tests

Description

TIA/EIA-Compliance

TIA 604-3, TIA 568.3-D

ISO/IEC-Compliance

IEC 61754-4, IEC 60793-2-10

Zugehörige Teile

FiberExpress Adapterleiste, FiberExpress Manager Module und FiberExpress Ultra Rahmen und Kassetten, Arbeitsplatzanschlüsse

Anmerkungen

Steckerpoliturtyp: PC, Faserfarbcode: Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aqua

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 12-07-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 12-07-2023